Opublikuj swoje produkty
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMiura-Table-Round-h-108
    • Rodzina produktuMiura
    • Grupa produktuTable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1080
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)715
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products