Opublikuj swoje produkty
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(20 recenzje)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMonza-armchair
    • Rodzina produktuMonza
    • Grupa produktuArmchair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products