Opublikuj swoje produkty
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(17 recenzje)

    The MONZA Outdoor armchair is a robust and stylish chair for outdoor use. The frame is made of solid iroko wood with an oil coating for increased weather resistance. The backrest is made of hard-wearing polypropylene and is available in black, white, caffelatte, caramel and terra brown, traffic red, yellow green, light blue and wine red.

    optionally an upholstered cushion in various fabrics for added comfort. With its stylish design and robust construction, the MONZA Outdoor is a perfect choice for terraces, gardens and other outdoor areas.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMONZA-armchair-outdoor
    • Rodzina produktuMonza
    • Grupa produktuArmchair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)770
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)490
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyIroko - drewno egzotyczne
    • Materiał dodatkowyPolipropylen
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)5.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products