Opublikuj swoje produkty
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    The REMO wood with metal frame presents a shaped wood shell made of natural ash, which can be either lacquered or open-pore lacquered and is available in the colours white, grey, black and yellow. The metal frame is powder-coated and matches the colour of the shaped wood shell. It is possible to add an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is stackable.

    Opis
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyREMO-wood-chair-metal-structure
    • Rodzina produktuRemo
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)780
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products