Opublikuj swoje produkty
Shower door - sliding left - C53FBL23
Ponte Giulio

Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower enclosure with fixed panel, door with low sliding panel, complete with rod, PVC awning and hooks. 120x80 cm. - C53FBL23

Opis
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyC53FBL23
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuBathroom accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa