Opublikuj swoje produkty
Shower seat left - G02JDL30
Ponte Giulio

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

Opis
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG02JDL30
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)29
  • Głębokość (cale)22
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa