Opublikuj swoje produkty
hug stool - G12JDS02
Ponte Giulio

hug stool - G12JDS02

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS02

Opis
  • Stool with adjustable feet. The seat is made of high density polyurethane, the structure is made of stainless steel AISI304 - G12JDS02

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG12JDS02
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)445
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliuretan
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa