Opublikuj swoje produkty
Floor mounted grab bar - G56JCS03
Ponte Giulio

Floor mounted grab bar - G56JCS03

24" Floor Mounted Grab Bar - G56JCS03

Opis
  • 24" Floor mounted grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel - G56JCS03

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG56JCS03
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-07-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)29
  • Szerokość (cale)3
  • Głębokość (cale)24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa