Opublikuj swoje produkty
Corner safety support 36x54in - G25JBS08
Ponte Giulio

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JBS08
Opis
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JBS08
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)55
  • Głębokość (cale)37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)5.82
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa