Opublikuj swoje produkty
ADA L-shaped folding seat - G25JDR29
Ponte Giulio

ADA L-shaped folding seat - G25JDR29

ADA L-shape folding HPL seat. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDR29

Opis
  • • 450LB load capacity• ADA• Antimicrobial frame• Additional frame and flange colors available• Install hardware included for wood stud• Tension hinge prevents seat dropping• Rust proof• Lifetime warranty - G25JDR29

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG25JDR29
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuSeats and stools
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)31
  • Głębokość (cale)19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa