Opublikuj swoje produkty
Grab bar Stain Steel 38cm - G55JAS01
Ponte Giulio

Grab bar Stain Steel 38cm - G55JAS01

Safety grab bar, straight - G55JAS01

Opis
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JAS01

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JAS01
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3
  • Szerokość (cale)15
  • Głębokość (cale)2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Argentyna
Antigua i Barbuda
Boliwia
Aruba
Brazylia
Bahamy
Chile
Barbados
Ekwador
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bermudy
Gujana
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Curaçao
Kolumbia
Dominika
Paragwaj
Dominikana
Peru
Grenada
Surinam
Grenlandia
Urugwaj
Gwadelupa
Wenezuela
Gwatemala
Haiti
Holandia Karaibska
Honduras
Jamajka
Kajmany
Kanada
Kostaryka
Kuba
Martynika
Meksyk
Montserrat
Nikaragua
Panama
Portoryko
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent i Grenadyny
Salwador
Sint Maarten
Stany Zjednoczone
Trynidad i Tobago
Turks i Caicos
Wspólnota Saint-Barthélemy
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Wyspy Dziewicze
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit