Opublikuj swoje produkty
Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14
Ponte Giulio

Grab bar folding 31 Inches - G55JCS14

Safety grab bar, folding - G55JCS14

Opis
  • Folding grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code AxBxC (mm)  Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JCS12 106.5x600x220 1,950 150
    G55JCS14 106.5x800x220 2,02 120 - G55JCS14

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyG55JCS14
  • Rodzina produktuSafe bathroom
  • Grupa produktuGrab bars
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9
  • Szerokość (cale)3
  • Głębokość (cale)31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (lbs)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa