Opublikuj swoje produkty
Abattant
Abattant
    Porcher

    Abattant

    Abattant - Thermodur (en urea). Fixation dessous A charnières inox
    Opis
    • Abattant
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP5132
    • Rodzina produktuSANS
    • Grupa produktuToilets Seats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)380
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)60
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)2.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets