Opublikuj swoje produkty
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Opis
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS2535
    • Rodzina produktuMATURA 2
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)200
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)17.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText