Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    Opis
    • CONTOUR 21 - Seat
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS4545
    • Rodzina produktuCONTOUR 21
    • Grupa produktuToilets Seats
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)1.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Toilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText