Opublikuj swoje produkty
MATURA 2 - File
Porcher

MATURA 2 - File

Files.
Opis
  • MATURA 2 - File
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6635
  • Rodzina produktuMATURA 2
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)121
  • Szerokość (mm)325
  • Głębokość (mm)443
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

Dostępny w krajach:

Europa