Opublikuj swoje produkty
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Zarchiwizowane

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny12245
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuDampers for Air Ductwork
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-04-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPrzepustnica
  • UNSPSC nameVentilation dampers
  • UNSPSC code40101504
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampers
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers