Opublikuj swoje produkty
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Opis
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • Rodzina produktuSIGMA
  • Grupa produktuFACADE
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFarba
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020350
  • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes

Dostępny w krajach:

Europa