Opublikuj swoje produkty
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    WALTON is a pneumatic height adjustable table available in Single Leg and Two Legs types. The single leg type features an aluminium leg with die casting and extrusion construction, and is available in round, curved, and square top shapes. The two-leg type features a steel structure suitable for workstation use. Height adjusts from 630mm to 1020mm (single leg) or 750mm to 1050mm (two legs type).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • Rodzina produktuHeight Adjustable Table
    • Grupa produktuPneumatic Height Adjustable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)825
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)1000
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble