Opublikuj swoje produkty
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Opis
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Rodzina produktuFire Hose Reel
  • Grupa produktuFire Hose Reel type 3
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText