Opublikuj swoje produkty
107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank
Presto AB

107599 Stigarledningspump 900 L/Min med tank

Wet Riser Pump 900L/min

Opis
  • art. nr. 107599

    controller cabinet is movable, cable lengt must be specified when ordered

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnystigarledningspump-900-l-min-med-tank-107599
  • Rodzina produktuWet Riser
  • Grupa produktuwet riser
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)2700
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText