Opublikuj swoje produkty
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    Opis
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAPP15
    • Rodzina produktuWall profiles
    • Grupa produktuListellos and Work Tops
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2700
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall hangings
    • OmniClass Number23-13 17 00
    • OmniClass TitleProfiles
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES