Opublikuj swoje produkty
Drainage profile Bordertec BSR
Profilitec

Drainage profile Bordertec BSR

Profile suited for the contouring and protection of sidewalks and walkways. Its reversible sectional design allows the use of two different floor thicknesses with the same product. The BSR profile may be used with raised floor support systems.
Opis
  • Drainage profile in extruded polyester powder-coated aluminum designed to trim and protect the perimeter of outdoor walkways. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/8"+1-3/8"; 8'10"x9/16"+1-3/16"; 8'10"x3/4"+1"; 8'10"x3/4"+1-9/16"; 8'10"x3/4"+2-3/8"; 8'10"x3/4"+3-1/8"; 8'10"x3/4"+4". Finishes: - Powder-coated aluminum: Pastel Grey (A22); Embossed Pastel Grey (A24); Embossed Cement Grey (A25); Embossed Dark Brown (A64); Embossed Corten (A60); Embossed Micaceous Grey (A50). - Stainless Steel AISI 304 Polished Finish (IL). External corner piece and connector piece available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBSR
  • Rodzina produktuSystems for balconies
  • Grupa produktuBalcony perimeter profile
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage