Opublikuj swoje produkty
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
Opis
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFSF
  • Rodzina produktuStair nosing profiles
  • Grupa produktuWhile laying
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2700
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • OmniClass Number23-17 23 17 11 13
  • OmniClass TitleStair Nosings
  • CSI UniFormat II CodeC20
  • CSI UniFormat II TitleSTAIRS