Opublikuj swoje produkty
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
Opis
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRJF
  • Rodzina produktuWall profiles
  • Grupa produktuProfile trim for mitred ceramic tile coverings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-09-18
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)2700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
  • OmniClass Number23-13 17 00
  • OmniClass TitleProfiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES