Opublikuj swoje produkty
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    Opis
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySWR
    • Rodzina produktuStair nosing profiles
    • Grupa produktuInnovative solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1918-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1.6
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje stalowe
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS