Opublikuj swoje produkty
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF12
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF12
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)104
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)278
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)3.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26