Opublikuj swoje produkty
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 z 5 gwiazdek3.3(35 recenzje)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0512
  • Rodzina produktuTelevision
  • Grupa produktuHDTV
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia