Opublikuj swoje produkty
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 z 5 gwiazdek4.0(11 recenzje)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0510
  • Rodzina produktuTV/DVD Combination
  • Grupa produktuTV/DVD Combination
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia