Opublikuj swoje produkty
F21 Series

F21 Series

The F21 series is our entry level high performance DLP projector, but still benefits from many of the same features as its heavy duty brothers from the projectiondesign family
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF21
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF21
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)94
  • Szerokość (mm)278
  • Głębokość (mm)234
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26