Opublikuj swoje produkty
F22 Series

F22 Series

Ceiling Mount Points 3 pcs M3 x 5 depth Power requirements 3.0-1.3A, 100-240V, 50-60Hz Conformances CE, FCC Class A, cCSAus Operating temperature 0 - 40°C Operating humidity 20-80% RH Storage conditions 10-90% RH Available colour Black, White Warranty 3 years standard warranty, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first) Optional 2 years, 24/7 operation warranty. Conditions apply
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF22
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF22 Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-08-16
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)94
  • Szerokość (mm)278
  • Głębokość (mm)234
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)2.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26