Opublikuj swoje produkty
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF32
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF32
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)233
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)376
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)12.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26