Opublikuj swoje produkty
F35 panorama

F35 panorama

Key features True High resolution Picture-by-Picture 2560 x 1080 resolution 21 : 9 panorama format Effectively replaces blended projector set ups with a single projector 24/7 warranty for up to five years The completely unique way of handling two inputs, and setting up a full high resolution Picture-by-Picture is the F35 panorama's special force. It presents a unique projector for many uses, including for instance: Oil & Gas industry Finance and Banking Higher Education Healthcare
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF35_panorama
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF35 panorama
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)223
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)376
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)12.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26