Opublikuj swoje produkty
F85

F85

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.3D supportActive StereoColour wheel optionsN/AResolution 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 11000 lumens (User configurable through lamp power and voice coil operated IRIS adjustment.)ContrastUp to 15000 : 1 (Fixed user adjustable through voice coil operated IRIS F2-6 - 7.0 or user activated adapative dynamic IRIS feature.)Aspect ratio 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~19 ms
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF85
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuF85
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)604
  • Głębokość (mm)604
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26