Opublikuj swoje produkty
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFL32
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuFL32
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)223
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)376
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)14
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26