Opublikuj swoje produkty
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFR12
  • Rodzina produktuProjectors
  • Grupa produktuFR12
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)104
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)278
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkrylan
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26