Opublikuj swoje produkty
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White

    Posh products are created for living. The Posh Solus Back to Corner Freestanding Bath is the ultimate solution for those who don't want to compromise on luxuries in a small space. Easy to clean around, the classic shape is a stylish addition that will elevate any bathroom, no matter what the size. Its Sanitary Grade Acrylic material gives a bright and glossy look that's non-porous and bacteria-resistant.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1708913
    • Rodzina produktuPosh
    • Grupa produktuSolus
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)440
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Oceania