Opublikuj swoje produkty
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1792823
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuBase
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)715
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Oceania
    Australia