Opublikuj swoje produkty
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Rectangle Counter Basin 400 x 320mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Above Counter Basin brings the latest in European basin design unifying square and round shapes to create a unique bathroom centrepiece. A great match for the X-Tre toilet range.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9502948
    • Rodzina produktuAXA
    • Grupa produktuH10
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania