Opublikuj swoje produkty
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White
    Reece

    AXA Cento Wall Basin with Fixing 1 Taphole 600mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The Cento Wall Basin brings the latest in European basin design to create a hotel inspired bathroom centrepiece.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9505811
    • Rodzina produktuAXA
    • Grupa produktuCento
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Oceania