Opublikuj swoje produkty
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Posh is all about practical products that everyone in the home can enjoy. Designed to withstand the rigours of daily living, the Posh Solus MK3 Single Bowl Sink features a left or right hand bowl with a clean, modern drainer design. Fun in the kitchen starts with Posh.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9508642
    • Rodzina produktuPosh
    • Grupa produktuSolus MK3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)197
    • Szerokość (mm)860
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki

    Dostępny w krajach:

    Oceania