Opublikuj swoje produkty
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White
    Reece

    Roca Inspira Freestanding Bath with Overflow 1800mm x 800mm White

    The soft curves of the Roca Inspira range are celebrated in the design of the Roca Inspira Freestanding Bath. With an exceptionally thin profile made from sanitary grade acrylic, it's a unique and beautiful design that will be the centre piece of your bathroom space.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9508940
    • Rodzina produktuRoca
    • Grupa produktuInspira
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-06
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Oceania