Opublikuj swoje produkty
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Leading the way in hotel inspired luxury, the Kado Lussi Freestanding Thin Edge Bath mixes a modern matte finish with fine lines allowing the natural form to speak for itself. Made from cast solid surface and featuring a stunning 5mm edge and built in over-flow, the Lussi Thin Edge bath is the perfect addition for a lasting luxury space. The Lussi Thin Edge bath comes complete with matching pop-up pull-out solid surface waste.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny9509631
    • Rodzina produktuKado
    • Grupa produktuLussi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)730
    • Głębokość (mm)595
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Waga netto (kg)114
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Oceania