Opublikuj swoje produkty
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
Rectangular steel bath
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny235860xx0
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuContesa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures