Opublikuj swoje produkty
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
    Roca

    Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet

    Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Opis
    • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248634xx1
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuVythos
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)435
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures