Opublikuj swoje produkty
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
Opis
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny248635xx1
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuVythos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)435
  • Szerokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures