Opublikuj swoje produkty
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Asymmetric left corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow. Classic forms are reinvented in a new oval bath made of Stonex® with space for two people.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248663XX0
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuRaina
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units