Opublikuj swoje produkty
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Ariane Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap. The largest Stonex® bath, 165 or 185 cm long, with a symmetrical oval shape for greater comfort. With capacity for 2 people, Ariane reimagines the limits.
    Opis
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248669XX0
    • Rodzina produktuBaths
    • Grupa produktuAriane
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)570
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs