Opublikuj swoje produkty
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray
    Roca

    Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow and wooden tray

    Oval freestanding bath. Made of Stonex®. Including click-clack drain, trap, integrated overflow, wooden tray and LED strip light. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny248671XX0
    • Rodzina produktuBasins
    • Grupa produktuTura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units