Opublikuj swoje produkty
Genova Rectangular acrylic bath
Roca

Genova Rectangular acrylic bath

Rectangular acrylic bath. Pallets of 5 units. This collection revitalises the concept of well-being with a simple, versatile and elegant proposal. Gentle forms that follow the natural contours of the body in a design where the essence of the purest forms prevails. The result is an assembly that adapts perfectly to any bathroom space.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny248755XX0
  • Rodzina produktuBaths
  • Grupa produktuGenova
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-19
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units